assemblage de câbles RST20I5KSBS 40P 60SW
Numer produktu 96.454.6000.1
RST 20i5/4 câble de prolongation femelle - mâle, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 20A, type de câble H05VV-F, loungeur 6.0m, section 4,0mm², codage couleur noir
pas encore disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.454.6000.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSBS 40P 60SW |
EAN | 4015573920132 |
unité de commande | 3 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9280,4 g |
poids net pièce unique | 2224,1 g |
volume emballé | 23799 ccm |