Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 40P 40SW
Numer produktu 96.454.4003.1
RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm², Kodierfarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.454.4003.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 40P 40SW |
EAN | 4015573920279 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |