Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 25 60SW
Numer produktu 96.453.6033.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.453.6033.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KSB- 25 60SW |
EAN | 4015573919815 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9217,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2208,4 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |
Eldas Number
157886808