电缆组件 RST20I5KS-S 40P 60SW
Numer produktu 96.454.6004.1
RST20i5 连接线缆 公头-自由端, 5芯, 预制螺钉连接线束, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 线缆类型 H05VV-F, 長度 6.0m, 接线线径 4.0mm², 编码颜色 黑色
还没有!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 96.454.6004.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST20I5KS-S 40P 60SW |
EAN | 4015573920446 |
订货单位 | 3 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |