13703

Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 25C 20GL

Numer produktu 96.453.20C4.0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio chiaro

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dati commerciali

Codice96.453.20C4.0
Descrizione dell'articolo Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 25C 20GL
EAN4049088514272
Quantità per ordine20 pezzo/pezzi
Paese d'origineCZ
Numero di tariffa doganale85444290

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato398 mm
Larghezza imballata302 mm
Altezza imballata198 mm
Peso lordo imballato11662 g
Peso netto parte singola563,9 g
Volume confezionato23799 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi20 pezzo/pezzi

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe