Konfektionierte Leitung RST20I4KSBS 25OL 10BR0
Numer produktu 96.443.1082.4
RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Ölflex® Classic 110, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.443.1082.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KSBS 25OL 10BR0 |
EAN | 4049088018312 |
Bestelleinheit | 40 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11612 g |
Nettogewicht Einzelteil | 280,7 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 40 St |