Konfektionierte Leitung RST20I4KSBS 15 70SW
Numer produktu 96.442.7030.1
RST20i5/4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 4-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 7,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.442.7030.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KSBS 15 70SW |
EAN | 4015573912359 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7474,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1418,1 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |