Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 25 20SW
Numer produktu 96.443.2033.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.443.2033.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 25 20SW |
EAN | 4015573927223 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8089,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 426 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |