Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25G 45SW
Numer produktu 96.233.4550.1
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 4,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.233.4550.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25G 45SW |
EAN | 4049088528682 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8600 g |
Peso netto parte singola | 851 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |