Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 25C 35SW
Numer produktu 96.233.35C4.1
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 3,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.233.35C4.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 25C 35SW |
EAN | 4049088633904 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9060 g |
Peso netto parte singola | 581 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |