Gotowe przewody RST20I3K1-S 25 H 10GN0
Numer produktu 96.233.1036.7
RST 20i3/2 kabel połączeniowy typ męski - wony koniec, 3 pola, z koszulką kurczliwą , aplikacja 250V/400V, 20A, typ kabla H07RNF, długość 1.0m, przekrój przewodu 2.5mm², kolor kodowy zielony
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.233.1036.7 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I3K1-S 25 H 10GN0 |
EAN | 4015573916999 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10950 g |
Waga netto pojedynczej części | 213 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |