assemblage de câbles RST20I2KFBS315PL 80BR01
Numer produktu 96.522.8002.4
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.522.8002.4 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I2KFBS315PL 80BR01 |
EAN | 4015573917224 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8015 g |
poids net pièce unique | 732 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |