assemblage de câbles RST20I2K1BS 15P 70GL
Numer produktu 96.222.7000.0
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris clair
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.222.7000.0 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I2K1BS 15P 70GL |
EAN | 4015573928206 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9737,85 g |
poids net pièce unique | 623,59 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |