电缆组件 RST20I2K1-S325OL 40KG0
Numer produktu 96.223.4098.8
RST20i3/2 连接线缆 公头-自由端, 2芯, 预制线缆-带收缩管, 应用 ~50V/-120V, 20A, 线缆类型 Ölflex classic 100, 長度 4.0m, 接线线径 2.5mm², 编码颜色 石灰色
还没有!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 96.223.4098.8 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST20I2K1-S325OL 40KG0 |
EAN | 4015573966888 |
订货单位 | 20 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |