assemblage de câbles RST16I5KSBS 25P 05TB03
Numer produktu 46.453.0500.6
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.453.0500.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST16I5KSBS 25P 05TB03 |
EAN | 4049088604614 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10266 g |
poids net pièce unique | 198,7 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |