Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
46.452.1030.6 | |
Konfektioneret kabel RST16I5KSBS 15 10TB04 | |
EAN | 4049088289231 |
Ordre enhed | 30 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
7805,1 g | |
221,4 g | |
23799 ccm | |
pap | |
30 St |
Eldas Number
157824068