assemblage de câbles RST08I3 KSBS 75 L 05KG
Numer produktu 41.437.0532.8
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.437.0532.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3 KSBS 75 L 05KG |
EAN | 4049088518911 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10600 g |
poids net pièce unique | 52 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |