Konfektionierte Leitung RST08I3 KSB- 75 05SW
Numer produktu 41.437.0533.1
RST® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 41.437.0533.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST08I3 KSB- 75 05SW |
EAN | 4049088509346 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |