Konfektionierte Leitung RST08I3 KS12 75 L 40KG
Numer produktu 4L.437.4032.8
RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.437.4032.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST08I3 KS12 75 L 40KG |
EAN | 4049088573781 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8650 g |
Nettogewicht Einzelteil | 333 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |