assemblage de câbles RST08I3/2KSBS 75 L 40KG
Numer produktu 41.427.4032.8
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.427.4032.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KSBS 75 L 40KG |
EAN | 4049088527258 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 11240 g |
poids net pièce unique | 273 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |