Cavo preconfezionato RST08I3/2KSB- 75 L 40KG
Numer produktu 41.427.4037.8
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 41.427.4037.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3/2KSB- 75 L 40KG |
EAN | 4049088527326 |
Quantità per ordine | 40 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 11000 g |
Peso netto parte singola | 267 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |