Cavo preconfezionato RST08I3/2KS1- 75 15BL
Numer produktu 4L.427.1533.9
RST® MICRO Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 4L.427.1533.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3/2KS1- 75 15BL |
EAN | 4049088585142 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10831 g |
Peso netto parte singola | 105 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |