Cavo preconfezionato RST08I3/2KS-2 75 L 15KG
Numer produktu 4L.427.1538.8
RST® MICRO Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 4L.427.1538.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST08I3/2KS-2 75 L 15KG |
EAN | 4049088580130 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10731 g |
Peso netto parte singola | 104 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |