Konfektionierte Leitung MST32I3KCB- 60 070BLC1
Numer produktu G5.331.0706.1
METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz blau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.331.0706.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST32I3KCB- 60 070BLC1 |
EAN | 4049088246869 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 13705 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2541 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |