Gotowe przewody MST32I3KC-S 60 080BLC1
Numer produktu G5.431.0806.1
METALYNX² Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 32 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 8 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 6 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Niebieski
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.431.0806.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST32I3KC-S 60 080BLC1 |
EAN | 4049088274633 |
Jednostka opakowania | 4 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 13076 g |
Waga netto pojedynczej części | 3019 g |
Objętość opakowania | 96000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 4 sztuk |