Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
G5.361.0803.6 | |
Konfektioneret kabel MST20I6KCB- 25 080GRC6 | |
EAN | 4049088276194 |
Ordre enhed | 4 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
600 mm | |
400 mm | |
200 mm | |
11960 g | |
2715 g | |
48000 ccm | |
pap | |
4 St |