Gotowe przewody MST20I6KC-S 25 110SWC8

Numer produktu G5.461.1103.8

METALYNX² Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 6, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 11 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowyG5.461.1103.8
Opis artykułu Gotowe przewody MST20I6KC-S 25 110SWC8
EAN4049088219702
Jednostka opakowania3 sztuk
Kraj pochodzeniaCZ
Numer taryfy celnej85444290

Wymiary opakowania

Długość opakowania600 mm
Szerokość opakowania400 mm
Wysokość opakowania200 mm
Waga brutto paczki zacisków10961 g
Waga netto pojedynczej części3287 g
Objętość opakowania48000 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu3 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe