
Konfektionierte Leitung MST20I5KCBS 25 090GRC6
Numer produktu G5.061.0903.6
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 9 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.061.0903.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I5KCBS 25 090GRC6 |
EAN | 4049088238796 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 14088 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3247 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |