
assemblage de câbles MST20I5KCBS 25 030PBC5
Numer produktu G5.051.0303.5
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | G5.051.0303.5 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST20I5KCBS 25 030PBC5 |
EAN | 4049088184956 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 12790 g |
poids net pièce unique | 1179 g |
volume emballé | 96000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |