Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | G5.351.1103.5 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 MST20I5KCB- 25 110PBC5 |
EAN | 4049088213809 |
订货单位 | 3 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 600 mm |
---|---|
包装宽度 | 400 mm |
高度包装 | 200 mm |
包装毛重 | 11453 g |
单件净重 | 3451 g |
容积包装 | 48000 ccm |
包装 | |
3 一片 |