
Konfektionierte Leitung MST20I5KCB- 25 060PBC5
Numer produktu G5.351.0603.5
METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.351.0603.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I5KCB- 25 060PBC5 |
EAN | 4049088276101 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11660 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2112 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |