
Konfektionierte Leitung MST20I5KCB- 25 020GEC7
Numer produktu G5.351.0203.7
METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.351.0203.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I5KCB- 25 020GEC7 |
EAN | 4049088248016 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10460 g |
Nettogewicht Einzelteil | 624 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |