Konfektionierte Leitung MST20I5KC-S 25 030PBC5

Numer produktu G5.451.0303.5

METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerG5.451.0303.5
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung MST20I5KC-S 25 030PBC5
EAN4049088207587
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt600 mm
Breite verpackt400 mm
Höhe verpackt200 mm
Bruttogewicht verpackt12280 g
Nettogewicht Einzelteil1118 g
Volumen verpackt48000 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe