Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.036.0904.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCBS 40H 090WSC3 |
EAN | 4049088545221 |
Bestelleinheit | 6 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16128 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2313 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 6 St |