Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.036.0104.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCBS 40H 010WSC3 |
EAN | 4049088543265 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11075 g |
Nettogewicht Einzelteil | 393 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |