cable assembly MST20I4KCBS 25 080TRC4

Numer produktu G5.041.0803.4

METALYNX² connecting cable, female - male, number of poles 4, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 20 A, cable type metal conduit 16 mm, fire class Eca, total length 8 m, nominal cross section conductor 2.5 mm², color of coding/ contact carrier red

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article numberG5.041.0803.4
article description cable assembly MST20I4KCBS 25 080TRC4
EAN4049088273308
order unit4 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed600 mm
width packed400 mm
height packed200 mm
gross weight packed11244 g
net weight single part2536 g
volume packed48000 ccm
packaging cardboard
packaging quantity4 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe