
Cavo preconfezionato MST20I4KCBS 25 010TRC4
Numer produktu G5.041.0103.4
METALYNX² Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Rosso
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | G5.041.0103.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I4KCBS 25 010TRC4 |
EAN | 4049088273278 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 600 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 400 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 12000 g |
Peso netto parte singola | 436 g |
Volume confezionato | 48000 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |