
Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 40 060TRC4
Numer produktu G5.341.0604.4
METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 4 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.341.0604.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 40 060TRC4 |
EAN | 4049088276019 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11680 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2116 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |