
Gotowe przewody MST20I4KCB- 40 010TBC2
Numer produktu G5.341.0104.2
METALYNX² Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 25 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 4 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.341.0104.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST20I4KCB- 40 010TBC2 |
EAN | 4049088276460 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9000 g |
Waga netto pojedynczej części | 316 g |
Objętość opakowania | 48000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 25 sztuk |