Gotowe przewody MST20I4KC-S 25 010TRC4

Numer produktu G5.441.0103.4

METALYNX² Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czerwony

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowyG5.441.0103.4
Opis artykułu Gotowe przewody MST20I4KC-S 25 010TRC4
EAN4049088258749
Jednostka opakowania25 sztuk
Kraj pochodzeniaCZ
Numer taryfy celnej85444290

Wymiary opakowania

Długość opakowania600 mm
Szerokość opakowania400 mm
Wysokość opakowania200 mm
Waga brutto paczki zacisków10225 g
Waga netto pojedynczej części365 g
Objętość opakowania48000 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu25 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe