
assemblage de câbles MST20I3KCBS 25 120WSC3
Numer produktu G5.031.1203.3
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 12 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | G5.031.1203.3 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST20I3KCBS 25 120WSC3 |
EAN | 4049088273193 |
unité de commande | 3 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 11207 g |
poids net pièce unique | 3369 g |
volume emballé | 48000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 3 pièce(s) |