cable assembly MST20I3KCB- 40 080WSC3

Numer produktu G5.331.0804.3

METALYNX² connection cable, female - free end, number of poles 3, rated voltage 250 V, rated current 20 A, cable type metal conduit 16 mm, fire class Eca, total length 8 m, nominal cross section conductor 4 mm², color of coding/ contact carrier white

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article numberG5.331.0804.3
article description cable assembly MST20I3KCB- 40 080WSC3
EAN4049088275845
order unit4 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed600 mm
width packed400 mm
height packed200 mm
gross weight packed10928 g
net weight single part2457 g
volume packed48000 ccm
packaging cardboard
packaging quantity4 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe