Konfektionierte Leitung MST20I3KC-S 40 030WSC3
Numer produktu G5.431.0304.3
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 4 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.431.0304.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I3KC-S 40 030WSC3 |
EAN | 4049088181931 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10990 g |
Nettogewicht Einzelteil | 999 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |