Cable de conexión MST20I3KC-S 25 100WSC3

Numer produktu G5.431.1003.3

METALYNX² Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 10 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Blanco

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de piezaG5.431.1003.3
Descripción de los artículos Cable de conexión MST20I3KC-S 25 100WSC3
EAN4049088274220
Unidad de embalaje4 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada600 mm
Anchura embalada400 mm
Altura embalada200 mm
Peso bruto embalado12068 g
Peso neto de una pieza2742 g
Volumen de la caja de cartón48000 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje4 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe