assemblage de câbles GST15I5KSBSX15HV 80PB01
Numer produktu 91.257.8060.9
GST15i5 câble de raccordement femelle - mâle, décharge de traction coudée, longueur 8.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca
pas encore disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.257.8060.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I5KSBSX15HV 80PB01 |
EAN | 4049644011214 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |