Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15HV 60PB01
Numer produktu 91.257.6060.9
GST15i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Zugentlastung gewinkelt, Länge 6,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.257.6060.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I5KSBSX15HV 60PB01 |
EAN | 4049644011191 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |