Konfektionierte Leitung GST15I5KSB- 25HV 20WS
Numer produktu 91.253.2063.2
GST15i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.253.2063.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I5KSB- 25HV 20WS |
EAN | 4049088050718 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8386 g |
Nettogewicht Einzelteil | 537 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |