Konfektionierte Leitung GST15I4KSBS 15HV 50SW
Numer produktu 91.242.5060.1
GST15i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m, 4-polig (im 5-poligen Gehäuse), Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.242.5060.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I4KSBS 15HV 50SW |
EAN | 4049088545511 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 69,95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,29 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |