Cavo preconfezionato GST15I4KSB-X15HV 80WS
Numer produktu 91.207.8063.2
Non ancora disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.207.8063.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I4KSB-X15HV 80WS |
EAN | 4049644010255 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |