Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15BV 10WS
Numer produktu 91.207.1074.2
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.207.1074.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15BV 10WS |
EAN | 4049088437304 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8459 g |
Nettogewicht Einzelteil | 161,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |